??
CAD-Modelle herunterladen
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
BALLUFF BCC VB03-M413-3E-666-PX0350-015
HELP_VARIABLE
Firma
Balluff
Beschreibung
Verbindungsleitungen
Stückliste
BALLUFF BCC VB03-M413-3E-666-PX0350-015
VERF
Verfügbarkeit
Verfügbar
BC
Bestellcode
BCC064J
TC
Artikelbezeichnung
BCC VB03-M413-3E-666-PX0350-015
PX
Produktansicht
52372_00
ICON
TRAFFIC
Zollnummer
85444290
TECH
Tech. Details
Tech. Detail
EDZ
BAL.BCC064J
DESCRIPT
Beschreibung
Anschluss 1 = B, DIN-0°-Ventilstecker, gewinkelt, 3-polig, Anschluss 2 = M12x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert, Funktionsanzeige = LED gelb/nein, Schutzbeschaltung = Suppressordiode, Kabel = PUR schwarz, 1.5 m, schleppkettentauglich, Anzahl der Leiter = 3, Kabeltemperatur, feste Verlegung = -50...80 °C, Kabeltemperatur, flexible Verlegung = -25...80 °C, Betriebsspannung Ub = 24 VDC / 24 VAC, Nennstrom (40 °C) = 4.0 A, Schutzart = IP67/IP67, IP69K, Zulassung/Konformität = CE, WEEE
CAE
EPlan
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.